RA6T1

120MHz Arm® Cortex®-M4,RA6 家族用于电机控制的 ASSP

概述

作为可拓展性极强的 RA6 家族的一部分,瑞萨电子 RA6T1 系列经过了进一步优化,可实现更强的电机控制功能。 RA6T1 采用高效的 40 纳米工艺制造,并且配备各种适用于电机控制应用的外设和内存。 为了便于工程师进行应用程序设计,RA6T1 通过灵活软件包(FSP)提供支持,包括专门用于电机控制的控制代码算法,让 RA6T1 成为产品快速上市的完美选择。

主要特性

  • 120MHz Arm® Cortex®-M4
  • 256kB – 512kB 闪存和 64kB SRAM
  • 8KB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能
  • 提供从 64 引脚至 100 引脚封装
  • 通用 PWM 定时器 - 提供更强高分辨率性能
  • 12 位模数转换器
  • 高速模拟比较器
  • 可编程增益放大器
  • CAN 2.0B
  • SCI(UART、简单 SPI、简单 I2C)
  • SPI/ I2C 多主接口

应用

  • 电机控制应用
    • 智能家居(空调、冰箱、洗衣机、洗碗机、IH 炊具)
    • 工业自动化/楼宇自动化(AC 驱动器、泵、压缩机、输送机、风机、太阳能逆变器、空调暖通、数字电源)

引脚数/内存阵容:

闪存:512KB

RAM:64kB

闪存:256kB

RAM:64kB

引脚数

封装

大小

管脚间距

64 引脚

LQFP

10x10mm

0.5mm

100 引脚

LQFP

14x14mm

0.5mm


资源

 

相关视频

1:00
Renesas introduces the RA6T1 MCU group optimized for enhanced motor control.
3:51
瑞萨电子介绍了 RA6T1 电机控制入门套件(RSSK):适用于 RA 系列家族RA6T1系列的电机控制评估系统。
5:39
瑞萨电子展示如何设置适用于 RA 家族 RA6T1 系列的电机控制评估系统。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
1:00
Renesas introduces the RA6T1 MCU group optimized for enhanced motor control.
3:51
瑞萨电子介绍了 RA6T1 电机控制入门套件(RSSK):适用于 RA 系列家族RA6T1系列的电机控制评估系统。
5:39
瑞萨电子展示如何设置适用于 RA 家族 RA6T1 系列的电机控制评估系统。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
1:00
Renesas introduces the RA6T1 MCU group optimized for enhanced motor control.
3:51
瑞萨电子介绍了 RA6T1 电机控制入门套件(RSSK):适用于 RA 系列家族RA6T1系列的电机控制评估系统。
5:39
瑞萨电子展示如何设置适用于 RA 家族 RA6T1 系列的电机控制评估系统。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.