概述

瑞萨 RA4W1 是RA4产品系列中首款完全兼容蓝牙5的单芯片MCU,支持 2Mbps 高数据带宽及远距离通信,为需要高性能 Arm® Cortex®-M4 内核的物联网应用提供支持。RA4W1 采用高效低功耗工艺,并由一个开放且灵活的生态系统概念提供支持,即基于 FreeRTOS 的灵活配置软件包 (FSP)。RA4W1 适用于需要安全性、大容量 RAM 和低功耗的物联网应用。

主要特性

  • 48MHz Arm® Cortex®-M4
  • 512KB 闪存以及 96KB SRAM
  • 8KB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的存储数据功能
  • 7 mm x 7 mm QFN 56 引脚封装
  • 电容触摸单元
  • 段式 LCD 控制器
  • 全速 USB 2.0,支持主机模式和设备模式
  • CAN 2.0B
  • SCI(UART、简单 SPI、简单 I2C)
  • SPI/ I2C 多主机接口
  • 2.4 GHz 无线电,支持蓝牙5
  • LE 1M、2M、Coded PHY 及 LE 广播通信扩展

应用

  • 安全装置(火灾探测、防盗检测、面板控制)
  • 表计类产品(电力,自动抄表)
  • 工业应用(机器人、开门器、缝纫机、自动售货机、UPS)
  • 健康管理和可穿戴式人体传感器
  • 智能家居和遥控玩具

引脚数/内存阵容:

闪存:512KB

RAM:96KB

引脚数

封装

大小

管脚间距

56 引脚

QFN

7mm x 7mm

0.5mm


资源

 

相关视频

3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.