描述

EPS Global 是全球最大的编程和安全维护和预置服务提供商之一,它能够令客户无缝访问安全编程中心的全球网络,从小批量的原型产品到大批量的 IC 编程要求,都能够满足需求。

自 1999 年以来,EPS Global 一直与全球 PCB 厂商合作,在全球拥有并运营 19 个编程中心。EPS 为一级汽车电子供应商,前 20 名 OEM 和前 50 名合同制造商提供安全维护和预置、IC 编程、卷带和卷轴、以及组件配置。EPS Global 已获得 ISO 9001、14001、27001 以及 VDA 6.3 认证。

主要特性

  • EPS Global 以极具竞争力的价格提供安全配置服务
  • EPS 支持瑞萨电子的 SynergyRERARL78 以及 RX 系列
  • 通过我们位于全球的编程地点,能够从低产量预备生产开始,逐步提高到全能力生产
  • 灵活的商业模式,最受欢迎的模式——免费发行设备到您选择的 EPS 编程中心,仅收取单位配置费用

图表

EPS 安全配置流程图

目标市场和应用

连接设备至:

  • 汽车
  • 智能城市
  • 大众市场消费者物联网应用
  • 智能计量
  • 工业物联网 (IIOT) 应用
  • 医疗和电信通讯

Title类型最后更新日期文档大小
EPS Global Secure Provisioning
EPS Global Secure Provisioning for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2020年7月15日 1.9 MB
EPS Global Secure Provisioning Whitepaper PDF 2020年6月17日 3.3 MB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.