图像
瑞萨电子的接口产品组合包括 6 通道双向、自动方向感应、电平转换器(简化了在不同电源电压下运行的两个逻辑集成电路之间的接口),以及 2 线总线缓冲器(专为提高 SMBus 或类似 2 线串行总线接口的数据传输速度而设计)。
Channels (#) |
VL (A-Side) Supply Range (V) |
Vcc B-Side Supply Range (V) |
IL/Icc Enabled Current |
Auto or Manual Direction Control |
High ESD Protection |
SHDN Control |
Data Rate |
CLK Loopback |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||
4-Channel And 6-Channel High Speed, Auto-direction Sensing Logic Level Translators | 6 | 1.35 - 3.2 | 2.2-3.6 | 18/30 | Auto | IEC61000 Level 4 | VCC < VL or EN Pin | 100 Mbps | 否 | 16 | TQFN, uTQFN | 1.527 |