接口&连接

概览

描述

DA16200 modules are the perfect complement to the DA16200 ultra-low power Wi-Fi SoC. They deliver the same long battery life and low power consumption but in a convenient form factor. The modules are complete with all required components and are regulatory certified by the FCC, IC, CE and other regulatory bodies.

The fully integrated module consists of the DA16200 SoC, 4MB flash memory, RF components including crystal oscillator, RF lumped filter, and either a chip antenna or a connector for an external antenna.

The module has 37 pins including GPIOs, JTAG, RTC control, UART, power input, and the 32.768kHz crystal.

图像
DA16200MOD On Board Chip Antenna

On Board Chip Antenna

13.8mm x 22.1mm x 3.3mm
DA16200MOD-AAC4WA32

图像
DA16200MOD External Antenna Connector

External Antenna Connector (u.FL)

13.8mm x 22.1mm x 3.3mm
DA16200MOD-AAE4WA32

Benefits

  • Breakthrough VirtualZero™ technology
  • Virtually no power consumption in sleep state
  • Enables year-plus battery life
  • Ultra-low power sensor wake-up
  • Industry leading output power and Rx sensitivity for max range
  • 802.11b/g/n radio PHY, BB/MAC, PA, LNA with on chip SRAM
  • Up to 72Mbps, MCS0-7
  • SoC runs full OS and TCP/IP stack
  • Automatically find and configure new devices with smartphone app
  • Comprehensive networking software stack
  • Secure boot
  • Secure debug
  • Secure asset storage
  • Hardware accelerated
  • TLS
  • Digital certificates
  • Elliptic curve
  • Enables field deployed device firmware updates
  • UART, SPI, SDIO, ADC, I2C, PWM, I2S, GPIOs, JTAG and SWD
  • Data logging, memory intensive applications

Wi-Fi AT Command Set

Access the industry-leading low power features of the DA16200/DA16600 family simply, quickly and without having to develop any complex software on the Wi-Fi side. To learn more, visit the DA16200 Wi-Fi AT Command Set page.

特性

  • Ultra-low power
  • Superior range
  • Highly integrated SoC
  • Full offload
  • Simple setup and provisioning
  • Complete software stack
  • Leading security
  • Over-the-Air (OTA) firmware updates
  • Multiple I/Os
  • eMMC/SD expanded memory

应用

  • Thermostats
  • Door locks
  • Security cameras
  • Video door bells
  • Temperature sensors
  • Smoke detectors
  • Other wireless sensors
  • Garage door openers
  • Pet trackers
  • Asset trackers
  • Home automation
  • Commercial
  • Industrial
  • Residential

文档

文档标题 类型 日期
PDF2.09 MB
数据手册
PDF580 KB
应用文档
PDF200 KB
应用文档
PDF1.17 MB
应用文档
PDF273 KB
应用文档
ZIP2.45 MB
证书
ZIP2.21 MB
证书
PDF165 KB
证书
ZIP59 KB
证书
ZIP59 KB
证书
PDF166 KB
证书
PDF898 KB
手册 - 开发工具
PDF1.46 MB
手册 - 开发工具
PDF777 KB
手册 - 开发工具
PDF1.11 MB
手册 - 开发工具
PDF663 KB
手册 - 开发工具
PDF2.30 MB
手册 - 硬件
PDF2.06 MB
手册 - 硬件
PDF2.40 MB
手册 - 硬件
PDF722 KB
手册 - 软件
PDF1021 KB
手册 - 软件
PDF3.14 MB
手册 - 软件
PDF1.28 MB
手册 - 软件
PDF2.10 MB
手册 - 软件
PDF959 KB
手册 - 软件
PDF1.01 MB
手册 - 软件
PDF3.28 MB
手册 - 软件
PDF3.79 MB
手册 - 软件
PDF1.25 MB
手册 - 软件
PDF269 KB
手册 - 软件
PDF823 KB
手册 - 软件
PDF357 KB
手册 - 软件
PDF429 KB
手册 - 软件
PDF1.02 MB
其他
PDF1.25 MB
其他
PDF345 KB
其他
PDF240 KB
其他
PDF2.64 MB
其他
PDF3.24 MB
其他
PDF414 KB
其他
PDF890 KB
产品简述
PDF1.12 MB
快速入门指南
PDF2.36 MB
快速入门指南
PDF4.45 MB
快速入门指南
PDF3.30 MB
快速入门指南
PDF1.19 MB
快速入门指南
PDF1.56 MB
快速入门指南
PDF1.40 MB
快速入门指南
PDF1.92 MB
快速入门指南
PDF248 KB
Release Note
PDF500 KB
Release Note
PDF432 KB
Release Note
PDF369 KB
Release Note
ZIP3.95 MB
原理图
ZIP1.59 MB
原理图

设计和开发

软件与工具

软件下载

文档标题 类型 日期
ZIP2.40 MB
软件和工具 - 其他
ZIP132.07 MB
软件和工具 - 其他
ZIP134 KB
软件和工具 - 其他
ZIP133 KB
软件和工具 - 其他
ZIP53.14 MB
软件和工具 - 其他
ZIP71.08 MB
软件和工具 - 其他
ZIP2.23 MB
软件和工具 - 其他
ZIP10.40 MB
软件和工具 - 软件
ZIP62.69 MB
软件和工具 - 软件
ZIP1.17 MB
软件和工具 - 软件
ZIP648.58 MB
软件和工具 - 软件
ZIP3.71 MB
软件和工具 - 软件
ZIP8.47 MB
软件和工具 - 软件
ZIP18.28 MB
软件和工具 - 软件
ZIP13.26 MB
软件和工具 - 软件
ZIP83.97 MB
软件和工具 - 软件
ZIP1.38 MB
软件和工具 - 软件
ZIP1.57 MB
软件和工具 - 软件
ZIP6.32 MB
软件和工具 - 软件
ZIP234.11 MB
软件和工具 - 软件

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模块