瑞萨电子通过 AEC-Q100 认证的 100V 半桥驱动器能够安全驱动 MOSFET,适用于 12V 至 48V 汽车混合动力系统中的双向控制器。先进的 ISL784x4 MOSFET 驱动器系列支持高电流 DC/DC 转换,提供可调死区时间和最大化效率。ISL784x4 驱动器还非常适用于 12V 至 24V 双向 DC/DC 转换器,以及其他高电流降压或升压应用。

有关用于HEV/EV的带有隔离器的栅极驱动器,请参考此页面