概览

简介

ISL28191 和 ISL28291是微型单通道和双通道、超低噪声、超低失真运算放大器。 额定工作电压低至 +3V 单电源。 这些放大器具有轨到轨摆幅的输出和延伸至地(接地检测)的输入共模电压。

ISL28191 和 ISL28291具有稳定的单位增益,折合到输入端的电压噪声为 1.7nV/√Hz。 两款器件均在 1kHz 时具有 0.00018% THD+N。

ISL28191 采用节省空间的 6 引脚 UTDFN(1.6mmx1.6mm)和 6 引脚 SOT-23 封装。 ISL28291 采用 8 引脚 SOIC、10 引脚 1.8mmx1.4mm UTQFN 和 10 引脚 MSOP 封装。 所有器件均可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。

特性

  • 1kHz 时输入电压噪声为 1.7nV/√Hz
  • 1kHz THD+N(典型值)0.00018%(2VP-P VOUT
  • 谐波失真 -76dBc、-70dBc,fo = 1MHz
  • 61MHz -3dB 带宽
  • 630μV 最大失调电压
  • 3μA 输入偏置电流
  • 100dB 典型 CMRR
  • 3V 至 5.5V 单电源电压范围
  • 轨到轨输出
  • 接地检测
  • 使能引脚(在 8 引脚 SOIC 封装选项中不可用)
  • 无铅(符合 RoHS)

产品对比

应用

应用

  • 低噪声信号处理
  • 低噪声麦克风/前置放大器
  • ADC 缓冲器
  • DAC 输出放大器
  • 电子称
  • 应变仪/传感器放大器
  • 无线电系统
  • 便携式设备
  • 红外探测器

文档

设计和开发

开发板与套件

开发板与套件

模型