概览

简介

ISL28022 是一款具有串行接口的双向高端和低端数字电流检测和电压监控器。 该器件可监测电流和电压,提供数字化结果并计算功率。

该器件为整个输入范围内的电压和电流监控提供误差低于 0.3% 的严格精度。 数字电源监视器具有可配置的故障阈值以及可测量的 ADC 增益范围。

该器件还可处理 0V 至 60V 的共模输入电压。 该宽范围允许设备使用最少的外部电路处理电信、汽车和工业应用。 高侧和低侧接地检测应用均可通过灵活的架构轻松处理。

ISL28022 的平均电流仅为 700μA,采用 10 引脚 MSOP 封装。 ISL28022 还采用节省空间的 16 引脚 QFN 封装。 该器件工作温度范围更广,为 -40°C 至 +125°C

特性

  • 总线电压检测范围:0V 至 60V
  • 16 位 ΣΔADC 监控电流和电压
  • 电压测量误差:<0.3%
  • 电流测量误差:<0.3%
  • 处理负系统电压
  • 过压/欠压和电流故障监控
  • I2C/SMBus 接口
  • 宽 VCC 范围:3V 至 5.5V
  • 静电放电(HBM):8kV
  • 支持高速 I2C:3.4MHz

产品对比

应用

应用

  • 路由器和服务器
  • DC/DC、AC/DC 转换器
  • 电池管理/充电
  • 汽车电源
  • 配电
  • 医疗和测试设备

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
iSim:PE Offline Simulation Tool
iSim Personal Edition (iSim:PE) speeds the design cycle and reduces risk early in any project, identifying parts that can be used in current as well as next-generation designs.
Simulator 瑞萨电子
1 item

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 145.10 MB
EXE 17.24 MB
EXE 17.59 MB
ZIP 7.43 MB
PCB设计文档 ZIP 1.09 MB
5 items

开发板与套件

开发板与套件

模型