文档标题 信息
Package Description WLCSP 2.75x2.75x0.65 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type WLCSP
类别 PLASTIC
Package Code AHG36
分类 G
Lead Count 36
Pb (Lead) Free Yes
长度 2.75mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 2.75mm
Thickness 0.65mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 2.75 x 2.75 x 0.65

文档

类型 文档标题 日期
应用文档 PDF 810 KB
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 49 KB
3 items