概览

描述

手持式超声波等应用其核心 FPGA、SoC 和 ASIC 需要复杂的时钟设计。 瑞萨电子的 VersaClock® 6E 系列产品提供了丰富的 I/O 配置选项,允许客户根据自己的设计“调整”时钟的大小,从而最大程度地满足设备的小型化和低功耗要求。 我们丰富的时钟缓冲器产品在完全满足客户不同功能需求的同时,能以极小的附加抖动值满足客户对时钟的性能要求。

图像

软件

软件和工具页面

文档标题 类型 公司
Timing CommanderTiming Commander™ is an innovative Windows™-based software platform enabling system design engineers to configure, program, and monitor sophisticated timing devices with an intuitive and flexible graphical user interface (GUI). Code Generator 瑞萨电子