概览

简介

这个 6 到 10 节电池的电机解决方案是一种 4 电路板解决方案,可使用 24V 到 36V 的电池给电机应用供电。 电池组为电机控制和外围设备提供电源。 充电器板将壁式插座 AC 信号转换为用于为电池组充电的恒流源。 带有逆变器的电机控制板可为终端应用驱动 600W 电机,且通信板为蓝牙连接,可插入电池板进行无线 (OTA) 固件更新,从而显示系统的诊断和远程控制。

系统优势:

  • 信号 IC 电池管理系统,可管理 15AHr 的电池组
    • RL78 MCU 与电池前端 (BFE) 集成,以节省空间
    • 提供示例代码
  • 信号 IC 电机控制系统,可驱动 600W 电机
    • RL78 MCU 和电机控制前端 (MFE) 采用单一封装
    • 电机和辅助由驱动器控制
  • 90W 智能充电器
    • 使用智能充电程序为 6 到 10 节电池组充电
    • 提供示例代码
  • 通过 PMOD 快速接入的蓝牙连接器
    • 系统诊断
    • 支持无线 (OTA) 固件更新
    • 与瑞萨电子 SST 应用程序配合使用(可在 Google 和 Apple 商店下载)
  • 电路板之间的 I2C 通信
    • 标识/鉴定
    • 远程系统控制
  • 通过电机控制辅助端口扩展系统连接
图像

产品对比

应用

应用

  • 适用于高达 600W 电机的 24V 至 36V 电池电源电机应用