Xilinx 已发布了 Zynq® UltraScale+™ RFSoC 的 Gen3 版本,该版本将采样速率高达数 Gs 的射频数据转换器和软判决前向纠错(SD-FEC)功能集成到片上系统 (SoC) 架构中。数代产品组合具备了大量不同的直接射频性能器件,能够满足各种频谱需求和应用。通过集成直接射频采样数据转换器,提供了一种适用于大量无线应用的最为灵活,尺寸最小,功耗也最低的解决方案。
具有该性能水平的 SoC 片上系统需要大电流电源,并且要求电源具有可靠的稳压性能和抖动极低的时钟源。该成功产品组合突出了 Xilinx 为支持其 ZU4x 产品而选择的电源和时序器件,并推荐了非常适合多种设计的解决方案。
访问 RFSoC ZU4x页面,了解更多信息。
主要特性:
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。