概览

描述

安全系统持续发展,目前可提供基于生物学特征反馈的安全访问。该解决方案整合了语音和面部识别功能,以提供经过授权的进入系统。

该解决方案基于功能强大的 RZ/G2M 微处理器 (MPU) 平台,具有 4K2K 分辨率和 H.265 解码功能,能够提高语音/面部识别的速度。完成该设计需要多个功率器件和精密时钟。

系统优势:

  • 带有 ECC 功能的软件无错微控制器 (MCU) 适用于所有内存接口
  • 包含电源和时序器件的整套硬件解决方案
  • 嵌入式 3D 图形加速,可用于高速处理
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合