该设计展示了采用 Wi-Fi 和 Bluetooth 等无线功能的智能扬声器,Wi-Fi 播放音乐,由语音识别模块响应语音命令,从而实现免提操作。RZ/A1LC 是一个先进的高性能微处理器 (MPU) 设计,它具有 2MB 的片上 SRAM 和 400MHz 的 Arm® Cortex®-A9 内核,集成了丰富的外围功能。其他模拟功能围绕 MPU 实现,包括 D 级音频解决方案、用于控制多个 LED 的 ISL97634、具备各种 PWM 调光控制功能。该解决方案同时提供完整的电源管理方案。
系统优势:
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微处理器 | |||
RZ/A1LC | RZ/A1LC 是 RZ/A1 系列最具性价比的产品,它具有一个以 400 MHz 运行的 Arm® Cortex®-A9 内核,带有 2MB 的片上 SRAM,支持片上帧缓冲器 | RZ/A1LC 用户手册硬件篇 | 选择特定设备 |
微控制器 | |||
RL78/G1D | 蓝牙®低功耗微控制器,支持智能连接,超低功耗。还提供一个紧凑型模块,带有适用于射频芯片和天线(已经过认证)的内置 32MHz 晶体谐振器 | 数据手册 | 选择特定设备 |
LED 驱动器 | |||
ISL97634 | 带 PWM 调光的白色 LED 驱动器 | 数据手册 | 购买/样品 |
音频放大器 | |||
D2-81412 | 适用于高性能 D 级音频放大器厂商的 D2-1 系列 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL80510 | 高性能 1A 输出电流 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
降压转换器 | |||
ISL80020A | C紧凑型同步降压转换器 | 数据手册 | B购买/样品 |