随着打印机小型化趋势的不断增强,BLDC 电机的使用和智能系统应用相结合 — 包括智能检测、云连接和更丰富的人机界面(HMI)— 将成为系统设计的核心价值。瑞萨的微型打印机解决方案为客户集成了这些必要的功能,支持双 BLDC 控制、丰富的人机界面和安全的云连接。此外,通过使用瑞萨的高性能电源和模拟器件,整个解决方案展示出更低的功耗和更高的稳定性。
系统优势:
带有 USB 高速、以太网和 TFT 控制器的 120 MHz 32 位微控制器
32-bit Microcontroller with On-chip FPU Enable to Drive Two Motors Simultaneously
60V, 1A/2A Peak, Half Bridge Driver with 4V UVLO
Wide VIN 1.1A with Low VIN 1.5A Synchronous Buck Regulators
Ultra-Low Lux, Low Power, Integrated Digital Ambient Light Sensor with Interrupt Function
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合