点钞机是每个商店常见的产品。其基本装置设计简单,仅为一个带电机控制的计数器。鉴于面临的伪钞问题,市场上需要能够检测出货币合法性的点钞机。这些应用可扩展到销售点以外,应用于自动取款机或其他现金交易。在这些交易中,速度、准确性和验证至关重要。
该设计通过打造一个功能完备的点钞机来解决市场需求,并带有防伪检测解决方案,包括一个通过多次扫描实现高精度的 TMR 传感器。
系统优势
带有 48 MHz Arm® Cortex®-M23 并集成有 24 位 Sigma-Delta ADC 的 32 位微控制器
High Performance 500mA LDO
High Performance 1A LDO
High CTR 4-PIN SOP Photocoupler
400V - 30A - Triac Medium Power Use
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合