该解决方案支持智能家居和智能农业系统,其中主控单元(室内单元)整合由从属单元(室外单元)测量的天气数据(温度、湿度、CO2 浓度)。 然后,通过 Wi-Fi 通信将这些数据传输到云端。 室外模块由使用太阳能驱动的超低功耗 MCU 来操控。 室内和室外模块通过蓝牙®低能耗 (LE) 连接。
系统优势:
目标应用:
Ultra-Low IQ Buck-Boost Regulator with Bypass
Firmware Configurable Indoor Air Quality (IAQ) Sensor with Embedded Artificial Intelligence (AI)
Outdoor Air Quality Sensor Platform
High Performance 500mA LDO
以 SOTB™ 工艺技术为基础的 Arm® Cortex®-M0+ 超低功耗 MCU,支持 Bluetooth® 5.0
带有 RXv2 内核、大容量 RAM 以及增强安全性、连接性和 HMI 功能的 32 位微控制器
适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙® LE 组合式模块
High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
Relative Humidity and Temperature Sensor with Membrane
使用 200MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone® 内核,并集成了以太网和 OctaSPI