概览

简介

电磁感应烹饪应用的设计目标是实现最高效率的功率转换,并具备快速、集中加热、操作简单和高可靠性等功能。

在感应烹饪应用中,作为系统核心的 IGBT 控制器至关重要,它能实现智能电磁元件控制并为设计师提供工具和技术上有力支持,以创建高效、可靠的系统,同时集成一切所需功能来简化设计周期及打造可批量生产的设计,使其以极具竞争力的成本快速上市。

2100W 单板电磁炉的设计采用 iW248 智能 IGBT 驱动器和控制器单片解决方案,提供了高效率和高可靠性。 该设计可在 ±10W 步长中灵活调整功率的功能,允许用户在慢煮的条件下烹饪。 电容式触控感应单元 (CTSU) 可实现可靠的电容式触摸功能,能在潮湿环境中正常感应。 设计中采用三个具有负温度系数的电阻 (NTC) 进行过温检测。

系统优势:

  • 集成式 ASSP 设计,带来低成本、低组件数系统。
  • 使用 iW248 的 AC 输入、IGBT 电压峰值检测和电流感应,有助于快速提供响应保护。 一款搭载模拟驱动器模块的数字控制器,使用可提供更快响应的状态机。
  • 使用 SLG59H1013V 负载开关控制散热风扇的速度和软启动。
  • 获得专利的低功率技术,提供 ±10W 的可调节性,允许用户在慢煮的条件下烹饪。
图像

产品对比

应用

应用

  • 家用电器
  • 厨房电器
  • 感应加热器(房间、水)