概览

简介

随着无现金化趋势越来越普遍,智能自动售货机也越来越受到青睐。基本功能包括人机界面 (HMI),以及在云中实现支付和安全监控。该解决方案包含瑞萨电子的 Synergy S5D9 微控制器 (MCU),其中包含片上硬件安全、LCD 控制器和能够快速连接到云的符合质量要求的SSP。窄带物联网 (NB-IoT) 调制解调器支持直接连接到云。HS300x 传感器提供高准确度和卓越的稳定性,可用于测量湿度和温度。另外,凭借 DC/DC 控制器、电池充电器和 LDO 提供的电源支持,系统达到完美组合。

该解决方案可以支持差分电缆的以太网连接和无线 WLAN 连接,比如 Wi-Fi 和 NB-IoT。硬件加密和软件协议:传输层安全 (TLS) 以确保云连接的安全性。电容式触控和更大尺寸的彩色 TFT-LCD 能为用户提供更佳的 HMI 体验。

系统优势:

  • 安全的云连接确保计费信息安全传输
  • 高性能 S5D9 Arm® Cortex®-M4 MCU,内置 TFT-LCDC,电容式触控,并带有符合质量要求的 SSP
  • 支持以太网线连接或各种无线连接,比如 NB-IoT 或 Wi-Fi

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN040 CN040 CN040 AC Power Source Sheet.11 Alternating Current Connector 1.158 Plug Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Buck Controller Buck Controller Buck Controller Aux Power LDO Aux Power LDO Aux Power LDO Switch Switch Switch Battery Charger Battery Charger Battery Charger Battery.27 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Touch Key Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 TFT-LCD Block.120 TFT-LCD TFT-LCD TFT-LCD Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.131 Cloud Redo Undo SDRAM SDRAM SDRAM NB-IoT Module NB-IoT Module NB-IoT Module Wi-Fi Temperature/Humidity Sensor Temperature/Humidity Sensor Temperature/Humidity Sensor Motor Sheet.140 Sheet.141 M M Sheet.232 Sheet.234 Sheet.236 Non-Renesas Component Transformer Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Sheet.240 Sheet.241 Sheet.242 Sheet.243 Sheet.244 Sheet.245 Sheet.246 Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Sheet.250 Sheet.251 Sheet.252 Sheet.253 Sheet.254 Sheet.255 Sheet.256 Sheet.264 Sheet.265 Sheet.266 Sheet.267 Connector 1.158.268 Sheet.269 Connector 1.270 Sheet.271 Connector 1.272 Sheet.273 Sheet.274 Sheet.275 Sheet.276 Sheet.277 Sheet.278 12V 12V 12V Connector 1.158.280 3.3V 3.3V 3.3V VDD3.3V VDD3.3V VDD3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 4.2V 4.2V 4.2V AC Motor AC Motor AC Motor VDD3.3V VDD3.3V VDD3.3V Sheet.291 Touch Key Touch Key Touch Key Cloud Control Cloud Control Cloud Control Sheet.294 VDD3.3V VDD3.3V VDD3.3V System Control Synergy System Control Synergy System Control Synergy System Control Synergy Lock.161 Sheet.94 Sheet.95 GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C Ethernet Ethernet Ethernet LCDC LCDC LCDC MQTT+TLS MQTT+TLS MQTT+TLS MMC MMC MMC CTSU CTSU CTSU Triac Component.304 Diode - Triac Sheet.325 Sheet.326 Sheet.327 Sheet.328 Sheet.329 Sheet.330 Triangle.12 Triangle.16
Exiting Interactive Block Diagram