USB 电能传输 (USB-PD) 适配器可提供 5V 至 20V 的输入电压范围。该评测板旨在支持超过 20V 的应用(例如24V 和 32V 的便携式打印机电机)。该设计中包含的升降压转换器将用作采用超频加速技术的 USB-PD,以提供所需的更高电压。瑞萨电子的 USB 电能传输控制器 (R9A02G011) 基于通用串行总线 (USB) 电能传输规范 3.0 版本 和 USB Type-C™ 数据线和连接器规范 1.3 版本。
系统优势
云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。
该评测板支持 USB-PD Spec Rv3.0和USB-Type C. R9A02G011 执行身份验证以接受 USB Type-C。 其在输入电压 5-20V、输出电压 35V/45W 范围内工作,超出 USB-PD 输出电压电平。
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。