高效的应急广播系统是专门为船只设计的。 该高性能系统包括系统控制、人机界面 (HMI)、触摸控制、报警声音输出、LTE Cat-M1/NB1/NB2、GNSS 连接和系统加密。 整个设计旨在通过利用 Arm® 生态系统实现卓越的可扩展性和更方便的可维护性。 此外,它还集成了瑞萨电子功率器件,以实现自适应太阳能充电和高效的电池管理系统。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
HS3001 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
RA6M3 带有 USB 高速、以太网和 TFT 控制器的 120 MHz 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RYZ024A LTE Cat-M1 Cellular IoT Module for Global Deployment
|
蜂窝式物联网模块 | 购买 / 样片 |
RAJ240045DNP 2 to 4 Series Li-ion Battery Fuel Gauge IC
|
电池电量计集成电路 | 购买 / 样片 |
RAA211230 24V, 3A Synchronous Buck Regulator with Current Mode COT
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL81601 60V 双向四开关同步升降压控制器
|
升降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |