概览

描述

由于当今社会的节能要求,数字逆变器在冰箱中的使用正变得越来越受到青睐。由数字控制逆变器驱动的压缩机能够根据消费者的使用习惯全天候自动变速运行。在白天开关冰箱门时,逆变器会使压缩机加速运行,而在夜晚会使压缩机减速运行,以维持温度。这种简单的操作能够为用户节省 20% 到 30% 的电费。

这款解决方案的设计结合使用了 RL78/G14 16 位微控制器(MCU)和 READ2302 运算放大器 (op amp) ,确保该解决方案的可靠性和稳定性。最高可支持 350W 的功率,采用 MCU 控制 BLDC 压缩机电机(180 度正弦波控制),运算放大器借助 3 分流控制方法实现对电机电流的检测。

主要特性:

  • 可以适应不同的压缩机
  • 更高的系统效率和能源利用率
  • 180 度无传感器 FOC 控制
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合