智能多功能高压锅让烹饪变得得心应手。 在这款设计中,智能高压锅从互联网上获取食谱,并在 OLED 显示屏上指导用户完成烹饪的每个步骤。 利用集成的重量称和压力传感器,用户可确保始终能使用适量的食材,以获得最佳烹饪效果。
系统优势:
目标应用:
Ultra-Low Power Wi-Fi SoC for Battery-Powered IoT Devices
入门级产品 100MHz Arm® Cortex®-M33,达到低功耗和优化功能集成的平衡
High-End 24-Bit Sensor Signal Conditioner with Analog and Digital Output
2.0 A Output Current, High CMR, IGBT Gate Drive, Active Miller Clamp, 8-PIN SDIP Photocoupler
Wide VIN 800mA Synchronous Buck Regulator
IGBT 600V 60A TO-247A Built-In FRD
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合