未来几年中,预计有上万亿物联网设备连接到云,面临的挑战在于没有足够的带宽来处理中央数据中心中的全部信息。为了缓解带宽限制,焦点将逐渐聚集到网络边缘的数据处理上,从而在本地应用级别提供有用的,切实可行的处理能力。这个问题的一个示例是智能安全,即通过音频或视频处理提供监控。
该边缘计算设计借助瑞萨的微处理器 (MPU) 器件实现快速本地处理,进而实现全面的安全控制解决方案功能。RZ/A2M 具有大容量内部 RAM (4MB),采用动态可配置处理器 (DRP) 提供 10 倍图像处理性能以支持边缘计算功能,并通过 MIPI/LVDS/2 端口以太网提供强大的连接功能。
该解决方案还采用了瑞萨电子高性能的功率和模拟器件,如DC/DC、LDO、RS-485/422 收发器和具有高稳定性及高精度的温度和湿度传感器。
系统优势:
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。