美国加州、MILPITAS---2016年6月1日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出用于汽车平视显示器(HUD)系统的激光二极管驱动器--ISL78365。此款高度集成的器件可驱动四个高强度激光二极管的高达750mA的最大电流,用于将全高清(full-HD)彩色视频投射于挡风玻璃上,其电流是竞争对手解决方案的近两倍。ISL78365所具备的更大电流和更快的开关速度使其可以帮助HUD实现高分辨率、高色彩深度和高帧率投射。
激光HUD是高级驾驶辅助系统(ADAS)领域的最新创新成果。汽车的HUD系统将速度、警告信号和其他关键的车辆及导航信息投射于驾驶员视线范围内的挡风玻璃上,有助于驾驶员将注意力集中在路面情况,确保行车安全。新一代增强现实激光HUD提供近乎于零的延时和宽广的视野。它们还可叠加更多实时信息,如:交通标志和预计的转向车道、在前方道路上虚拟地标注箭头和标线,使导航方向一目了然并易于沿行。
四通道ISL78365是用于驱动下一代汽车采用的扫描式MEMS激光投射系统中的激光器的完整解决方案。它是业内唯一具有四个通道的激光器驱动器,可支持种类广泛的激光二极管配置,使系统设计工程师能够实现需要的强度和具有高对比度的清晰、丰富的色彩。ISL78365提供低于1.5纳秒的上升和下降时间,其开关速度快于竞争对手的器件,从而实现高帧率高清彩色视频。另外,该器件还提供10-bit色彩及10-bit缩放分辨率,以支持每个驱动器通道所需要的广泛的对比度等级。同时,其灵活的同步并行视频接口支持最大150MHz像素速率或每行1900像素。
ISL78365的动态电源管理功能可优化激光二极管电源,并提供三种省电模式,以提高效率和降低功率耗散,从而满足系统散热需求。可编程的多相归零(RTZ)功能可减小散斑,器件的可润湿侧翼QFN封装可方便其集成到紧凑的激光投射HUD系统中。
Intersil公司精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“无论从分辨率、色彩深度还是帧率来衡量,ISL78365向汽车制造商提供的HUD解决方案都近乎完美。我们功能丰富的激光二极管驱动器可将系统尺寸缩到最小,并将复杂性降到最低,同时提供显著高于竞争对手产品的性能。”
- 每通道最大750mA峰值电流输出
- 快速输出开关速度,1.5纳秒典型脉冲上升/下降时间,保证像素清晰
- 支持150MHz最大输出像素时钟
- 激光器电压采样器带有集成式动态功率优化控制器,用以节省系统电力
- 灵活的数据顺序支持多个RGB激光二极管
- 消隐时间功率降低可减小激光二极管驱动器电流消耗
- 可编程多相RTZ帮助实现最大灵活性和减小散斑
- 单路3.3V电源和1.8V视频接口帮助实现低功耗工作
- 3线串行外设接口
- AEC-Q100 Grade-1认证,工作温度范围-40°C至+125°C
- 可润湿侧翼QFN封装允许对焊点进行光学检查,以降低制造成本
ISL78365可与ISL78206 2.5A同步降压稳压器、ISL78201 2.5A同步升压/降压稳压器、ISL78233 3A同步降压稳压器、 ISL78302双路302 mA LDO和ISL29125数字式RGB彩色光传感器结合使用,提供用于车载平视显示器(HUD)的完整电源系统。
四通道ISL78365激光二极管驱动器现已供货,产品采用6mm x 6mm 40引线WFQFN封装。欲知更多信息,敬请访问www.intersil.com/products/isl78365。
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。