瑞萨电子推出业界领先高精度光隔离ΔΣ调制器,用于工业自动化应用

高精度RV1S9353A提供电流感测和电压监控功能,并通过数字滤波器直接连接至MPU、MCU、SoC和FPGA

2020年07月29日

2020 年 7 月 29 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出RV1S9353A光隔离ΔΣ调制器。与其它10MHz时钟输出光隔离器件相比,RV1S9353A可达到业界领先高精度。该产品包含具有13.8位(典型值)ENOB的精密模数转换器,可将模拟电压输入转换为跨隔离栅的1比特位数据流输出。RV1S9353A可直接连接到RZ/T MPURX72M MCU或其它带有数字滤波器的MPU、MCU、SoC和FPGA,适用于机械臂控制器以及一系列智能工厂设备中的AC伺服控制器和NC伺服控制器。

提升工业仪器控制精度的趋势推动着对高精度光隔离的需求。瑞萨RV1S9353A具备业界领先的精确感测特性,包括较低的偏置电压漂移、较高的信噪比(SNR)、较低的基准电压漂移以及较高的输入电阻,从而满足对高精度光隔离的需求。该产品的低偏置电压漂移简化了偏置校正,5kV rms隔离度和8mm爬电距离是紧凑型200V和400V电机驱动设备的理想选择。

OEM厂商希望在开发和设计认证期间使其设计标准化。RV1S9353A以500kΩ的典型输入电阻满足了这一要求,使其适用于电流感测和电压监控,从而简化设计。最重要的是,ΔΣ调制器的数字输出与数字滤波器,无需传统模拟隔离放大器中模拟滤波器和其它组件等复杂设计。

瑞萨电子工业与通信事业部通信及电机控制产品副总裁Chris Stephens表示:“RV1S9353AΔΣ调制器为我们的客户提供了现代化智能工厂所需的高精度与控制能力。其较高的输入电阻、电流感测和电压监测能力可简化设计、节省成本,同时满足UL、CSA和VDE安全标准。”

RV1S9353A ΔΣ调制器的关键特性

  • 输入偏移电压漂移与温度的关系(最大值)2.5μV/℃
  • 信噪比(典型值)85dB
  • 参考电压(最大值)增益误差±0.5%
  • 参考电压漂移与温度(典型值)关系为30ppm/℃
  • 高输入电阻(典型值)500kΩ
  • 高共模瞬态抗扰度(典型值)25kV/us
  • 工作环境温度范围为-40°C至110°C
  • 提供8引脚SDIP封装,引脚间距为1.27mm

作为瑞萨光电产品家族新成员,全新RV1S9353A ΔΣ调制器包括具备IC输出和实现高达15Mbps高速通信的光电耦合器,以及具有高隔离电压、耐高温并符合多种国际安全标准的通用晶体管输出器件。此外,其电机驱动光电耦合器(IPM驱动器和IGBT驱动器)具有高隔离电压、高温运行、高输出电流和高速开关等特点。

供货信息

RV1S9353A ΔΣ调制器现可从瑞萨电子的全球分销商处购买,每1,000片批量时价格为2.41美元/片。了解有关RV1S9353A的更多信息,请访问www.renesas.com/products/optoelectronics.html

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。