2019年7月23日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出三款全新15Mbps光电耦合器,用于应对工业及工厂自动化设备的恶劣工作环境。在追求更高电压、紧凑型系统的趋势下,需要更严格的国际安全标准和环保解决方案,而这些解决方案则要求更小IC及更低功耗。RV1S9x60A系列拥有最佳的低阈值输入电流(IFHL)额定值:RV1S9160A(SO5)工作电流为2.0mA,RV1S9060A(LSO5)为2.2mA,RV1S9960A(LSDIP8)为3.8mA。
低功耗RV1S9x60A光电耦合器功能够有效地抑制电源发热,将其安装在IGBT或MOSFET功率器件附近,可在高温125°C条件下进行操作,同时可节省电路板空间。这些设备主要针对DC-AC功率转换器、交流伺服电机、可编程逻辑控制器(PLC)、机械臂、太阳能和风能输入功率调节器以及用于储能和充电的电池管理系统。
RV1S9x60A光电耦合器具有高达50 kV/µs (min)的高共模抑制比(噪声容限),可在传输高速信号的同时保护微控制器和其它I/O逻辑电路免受高压峰值影响。RV1S9X60A系列还提供各种封装,每个加强型隔离(高达690 Vrms)的最小封装面积、最小爬电距离为4.2mm-14.5mm,以确保安全操作。
瑞萨电子株式会社工业模拟和电力业务部副总裁Philip Chesley表示:“全新RV1S9x60A 15Mbps光电耦合器为客户所需的低功耗、高速度和高噪声抑制提供了终极平衡。这些器件符合并超越了UL61800-5-1和UL61010-2-201标准的严格安全要求,为制造商加速产品开发提供了最佳性能和保障。”
RV1S9160A、RV1S9060A和RV1S9960A光电耦合器的主要特点
- 低压运行范围:2.7V至5.5V
- 隔离电压:3750 Vrms(RV1S9160A)、5000 Vrms(RV1S9060A)和7500 Vrms(RV1S9960A)
- 温度范围:-40°C到+125°C(RV1S9160A和RV1S9060A),-40°C到+110°C(RV1S9960A)
- 最大供电电流:2.0mA
- 低脉冲宽度失真:≤20ns
- 传播延迟≤60ns;传播延迟偏差≤25ns
定价及供货
现可从瑞萨电子全球经销商处购买RV1S9x60A 15Mbps光电耦合器,封装和定价如下表所示。
产品 | 隔离电压 | 阈值输入电流 | 封装 (爬电距离) |
定价 (每1,000片) |
---|---|---|---|---|
RV1S9160A | 3750 Vrms | 2.0mA | SO5 (4.2mm) | $0.61 美元 |
RV1S9060A | 5000 Vrms | 2.2mA | LSO5 (8.0mm) | $0.67 美元 |
RV1S9960A | 7500 Vrms | 3.8mA | LSDIP8 (14.5mm) | $1.80 美元 |
了解更多有关全新15 Mbps光电耦合器系列产品信息,敬请观看 RV1S9x60A 视频。
(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。