Intersil 推出业内首款USB-C降压-升压稳压器

Stock Price
Investor Relations

单芯片ISL95338取代2个转换器,为平板电脑、超极本和移动电源实现USB PD3.0双向稳压

10 Oct 2017

美国加州、MILPITAS --- 2017年10月11日 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出业内首款针对使用可反转USB Type-C™连接器的平板电脑、超极本、移动电源和其他移动设备的降压-升压稳压器 -- ISL95338。这款新的双向稳压器可接受宽范围的DC电源输入,包括AC/DC电源适配器、USB PD3.0端口、旅行电源适配器、移动电源等,并将电源转换成最高可达24V的稳定电压。ISL95338还可将宽范围的DC电源在适配器输入转换成20V稳定电压。ISL95338支持USB-C生态系统,提供降压模式、升压模式、降压-升压模式,并能够灵活地使用于任何USB-C电源管理应用。

 

单芯片ISL95338可替换目前用于双向降压和升压模式的2个电压转换器,从而帮助客户将物料清单(BOM)成本降低50%。该芯片利用了Intersil获得专利的R3™调制技术,提供无噪声运行、卓越的轻负载效率和超快瞬态响应。Intersil的R3技术通过结合固定频率脉冲宽度调制(PWM)和滞环PWM的最佳特性,实现最大功率效率,从而延长电池寿命。ISL95338也兼容USB 3.1,通过SMBus/I2C提供串行通信,有助于设计工程师编程数个输入/输出电流和电压转换速率设置,创建定制的解决方案。

 

Intersil公司电池和光学系统产品副总裁Andrew Cowell表示:“新型ISL95338 USB-C降压-升压稳压器有助于我们客户实现具有更小尺寸、更快电池充电速度和显著更长的电池寿命的新产品设计。移动计算设备客户可以凭借Intersil的电池充电和电源管理创新来开发他们下一代高度差异化的产品。”

 

ISL95338完全兼容USB PD3.0标准,并支持可编程电源(PPS)快速充电,提供双向5V-20V降压、升压、降压-升压模式。可以将多个ISL95338 IC与ISL95521A组合电池充电器IC或ISL9238降压-升压电池充电器IC配合使用,实现同步多端口USB-C充电。ISL95338还可与R9A02G011 USB PD控制器和RAJ240045 电量计IC配合使用,提供完整的USB-C功率传输解决方案。

 

ISL95338的关键特性和规格

  • 提供双向降压、升压、降压-升压模式;
  • 在正向模式中,输入电压范围为3.8V-24V,输出电压为最高达20V,无死区;
  • 高达1MHz转换频率,充电器在DCM模式下自动降低开关频率,且无可听见的噪声;
  • 可编程软启动;
  • 针对VDD和VDDP的LDO输出;
  • 系统状态提示功能,双向内部放电功能;
  • 针对负电压转换的有源开关;
  • 双向旁路模式,正向模式可用和反向模式可用
  • 快速的切换允许单端口快速将电源从源(source)切换到汇(sink)
  • 双向内部输入/输出节点放电
  • 兼容SMBus和自动增量I2C
  • 对欠压、过压、过流和过温的全面保护
     

供货

ISL95338降压-升压稳压器现已开始供货,采用4mm x 4mm TQFN封装。了解更多信息,敬请访问:www.intersil.com/products/isl95338

 

Intersil、R3和Intersil标识为瑞萨电子株式会社子公司Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。