高度集成的ISL91211为智能手机、IoT设备以及其他在空间和功率上受限的系统提供91%的效率,并缩小解决方案尺寸达40%
美国加州、MILPITAS --- 2017年5月16日 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出一款用于应用处理器、GPU、FPGA和高性能系统电源的高度集成且可编程电源管理IC(PMIC)-- ISL91211,在1.1V输出电压下效率可达91%。该新型PMIC的低RDS(on) MOSFET和可编程PWM频率有助于工程师使用更少的外部元件,实现比竞争解决方案小40%的50mm2电源。ISL91211三、四输出PMIC是采用单芯锂离子电池或2.5V – 5.5V电源供电的智能手机、平板电脑、固态硬盘、网络和无线物联网(IoT)设备的理想选择。
ISL91211利用Intersil的最新R5™调制技术,在负载瞬变期间提供业内最快的单周期瞬态响应和最高的开关频率(4MHz)。在ISL91211调整输出电压时静态电流仅为62μA。该PMIC的优异轻负载效率、调整精度和快速动态响应有助于延长电池续航时间。
ISL91211 PMIC包括高效的同步降压转换器,这些转换器支持多相和单相工作模式,并提供最大5A每相连续输出电流。该PMIC的四个集成式降压控制器可动态重新配置其功率级,凭借高效率和高输出功率,满足广泛的应用需求。精密的电流感测可使ISL91211实现自动和平滑的增相或减相,以优化功率效率,同时提供过流保护,电感器无需配置直流电阻(DCR)或电阻感测电路。
Intersil移动电源产品高级副总裁Andrew Cowell表示:“最新一代应用处理器需要能够大幅减小解决方案尺寸并提升效率的新型PMIC调制架构。ISL91211采用Intersil的新型R5调制器,提供超快瞬态性能以及帮助工程师简化电路板布线和动态扩展电源性能所需的一切性能,满足如今多核处理器的要求。”
- 提供两种出厂配置:
- 每相最大电流为5A,四个相最大20A
- R5调制器架构通过平滑的增相和减相来平衡电流负载,以优化功率效率
- 自动二极管仿真模式,在1.1V输出电压下提供91%的效率
- 静态电流(Iq)在EN=0V时小于0.1uA,EN=3.7V时小于17uA
- 每个输出均有独立动态电压调节
- 2.5V - 5.5V输入电压范围
- ±0.7%系统精度;输出电压远程感测,在负载点实现精确的电压调节
- I2C和SPI可编程输出电压0.3V - 2V
- 软启动和全面的欠压、过压、过流及过温保护
ISL91211A三输出PMIC和ISL91211B四输出PMIC可与Intersil ISL91127高效降压-升压稳压器结合使用,为电池供电产品的应用处理器和子系统提供外围电源轨。
Intersil的专有R5调制技术是其新型单相和多相PMIC产品能够减小电源尺寸和延长电池续航时间的关键所在。R5调制器提供最高效率、精确的输出精度和负载调整率、超快瞬态响应和无缝DCM/CCM转换。R5的先进电流平衡架构可以实现平滑的增相和减相、灵活的数字调谐、快速VID转换和单周期瞬态响应(甚至从低Iq转换到多相模式)。
ISL91211 PMIC有两种配置:ISL91211A三输出PMIC和ISL91211B四输出PMIC,均采用2.511mm x 3.610mm 54焊球WLCSP封装。这两种配置的PMIC产品目前均已供货。了解更多有关ISL91211信息,敬请访问www.intersil.com/products/isl91211。
Intersil、R5、Intersil标识为瑞萨电子株式会社子公司Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。