美国加州、MILPITAS--- 2015年8月25日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL942033-8节电池组检测器,用于支持医疗流动服务车、轮椅、电动自行车、手持电动工具、真空吸尘器及太阳能或可再生能源储存系统中使用的锂离子或其他化学电池。该器件可准确地检测、保护和平衡可充电电池组,以最大限度延长电池续航时间,并确保安全的充电及系统运行。该器件现已通过Intersil的全球分销伙伴供货。
原始设备制造商(OEM)现在逐渐弃用镍镉和铅酸电池,而选择更环保的锂离子化学电池。锂离子电池体积更小、重量更轻且续航时间更长,但需要进行检测和保护,以保证使用安全。ISL94203可用作可充电锂离子电池组的独立电池管理系统。其内部状态机有五个预编程级,可准确地控制电池组的每个单元,以延长工作时间。ISL94203集成了高边充电/放电FET驱动电路,使客户能够确保其设计的电池组接地的可靠性。
ISL94203包括多项可编程保护和检测功能,用于防止电池组受到灾难性事件的损害,如短路和电池单节电压短路。其断路检查功能可确保IC安全地连接至电池组。另外该器件还有一项特殊保护功能,可在发生灾难性故障时熔断多晶硅熔线,使电池组中断工作。除了提供诊断信息,ISL94203还能够承受电池组热插拔事件和支持全系列的锂离子化学电池。
Intersil公司精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“Intersil高度集成的电池组检测器使得设计锂离子可充电电池管理系统变得很容易。我们的客户看重功能丰富的ISL94203能够延长电池续航时间,并提供高精确性的电池单元平衡和对快速变化的负载进行快速响应。”
- 最高集成度:电池单元电压电平移位、自动电池单元平衡、14位ADC、电流感测监视器、功率FET控制、温度传感器接口
- 八单元电压检测器支持锂离子CoO2、锂离子Mn2O4、锂离子磷酸盐和其他化学电池
- 可作为独立解决方案或配合微控制器使用
- 集成电荷泵可控制驱动用于电池组充/放电的截止FET(cutoff FET)
- 多单元电压保护选项,最高可达4.8V
- 针对过压、欠压、过流和短路条件的检测/恢复时间编程
- 断线检测
- 用于存储器件配置信息的EEPROM存储器
- 当电池组不工作时激活省电算法
ISL94203电池组监视器现已通过Intersil的全球授权经销商网络供货。ISL94203采用6mm x 6mm、48引线TQFN封装。
ISL94203EVKIT1Z评估套件包括评估板、带有USB至I2C接口的接口板以及软件图形用户界面(GUI),该软件GUI可支持ISL94203独立工作或带有外部微控制器工作。
了解更多关于ISL94303 3-8芯锂离子电池组检测器、评估套件和接口板的信息,请访问:www.intersil.com/products/isl94203.
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。