55V ISL78268降压控制器提供极高步降效率,适合工业和汽车应用
2014年8月5日

美国加州、MILPITAS--- 2014年8月5日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出带有3A集成式高边和低边驱动器的55V同步降压控制器ISL78268。作为通用型的高压降压解决方案,ISL78268降压控制器为实现5A以下至25A以上的宽负载电流范围提供极高效率,使其能够支持汽车和工业应用中的每一种12V、24V或48V大电流降压需求。

 

对于重负载应用,设计工程师常常需要在尺寸和噪声限制下平衡功率转换效率,这需要在元件选择、开关频率和输出纹波之间进行权衡,并常常要求按照相关负载对功率级进行定制。ISL78268降压解决方案是出于灵活性考虑的专门设计使它的使用不受优化平衡的限制。

 

ISL78268降压控制器有助于实现从高压主轨(通常为12、24或48V)向低压辅轨(通常为3.3、5.0或12V)的轻松转换。它集成了峰值电流模式同步PWM控制器和一个专用恒流控制回路以及具有自适应死区时间控制的高边和低边FET驱动器。ISL78268器件的55V输入容差使它成为汽车应用的理想选择,包括支持12V箝位负载突降规格和被欧洲OEM厂商采用的新48V电源系统。集成式3A驱动器允许ISL78268降压控制器快速开关小功率FET或并联的大功率FET,同时最小化死区时间,以降低开关损耗、提高效率和减少过量的热耗散。这使得能够用一个降压控制器支持广泛的负载要求,从而简化设计和缩短产品上市时间。


“ISL78268旨在帮助实现极高效率的功率转换和高于传统解决方案的性能”,Intersil的精密产品副总裁Philip Chesley表示,“其独特的功能组合使它成为用途非常广泛的解决方案,可用于以及复用于客户的高压设计。

 

  • 支持5-25A负载并可用于双相、均流配置来支持高达50A的负载
  • 55V输入容差(60V 绝对最大值)
  • 集成3A FET驱动器,和逐周期峰值电流限制
  • 提供平均电流限制,来延长充电应用中的电池寿命和避免超级电容充电应用中的电感器电流暴增。
  • 自适应死区时间控制可在支持不同功率FET时防止直通和最小化体二极管导通损耗。
  • 针对轻负载的可选择模拟二极管整流模式和脉冲突发模式
  • 50kHz - 1.1MHz可调节开关频率
  • 3uA低关断电流
  • 通过AEC-Q100认证
     

采用24引线4x4mm QFN封装的ISL78268降压控制器现已供货,产品单价2.45美元起,1,000件起订。ISL78268的评估平台是ISL78268EVAL1Z,评估套件单价83.33美元。

 

欲知有关ISL78268降压控制器的更多信息,请访问:www.intersil.com/isl78268-buck-controller

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。