Intersil推出公司首款高压电源模块

ISL8216M为通信和工业设备领域的12V、24V、36V和48V输入电压应用提供了简单、灵活和热优化的解决方案

15 Apr 2014

Stock Price
Investor Relations

美国加州、MILPITAS --- 2014年4月15日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL8216M 80 V、4 A非隔离式DC/DC降压电源模块。这款使用简单的集成模块解决方案标志着Intersil进军高电压通信与工业应用市场。ISL8216M电源模块内部集成电感和所有外围电路,适用于从电信和网络基础设施到工厂试验设备等众多应用,能极大的缩减设计工作量和加快新产品上市速度。

 

ISL8216M电源模块支持10V - 80V宽输入电压范围和2.5V - 30V可调节输出电压范围,适用于12V、24V、36V和48V输入,
可以用于板级第一级输入电源。设计工程师能够使用单个模块完成电源设计,加速产品上市时间。

 

ISL8216M是一种只需要五个外元件的“交钥匙”电源模块解决方案,能帮助简化电源设计和降低设计与制造风险。ISL8216M电源模块采用坚固的热增强型15mm x 15mm x 3.6mm一体化密封的高密度阵列(HDA)封装,这使它没有散热器或风扇也能满负载工作,从而帮助节省宝贵的电路板空间。ISL8216M的全方位保护特性包括过电流、过压/欠压和过温保护,进一步提高了电源系统的可靠性。

 

“Intersil是全球电信设备制造商的合作伙伴,他们使用我们的电源模块技术来提高其平台的效率”,Intersil公司电信基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示,“ISL8216M是我们新近推出的用于电信基础设施和工业设备的诸多解决方案之一。ISL8216M 80V电源模块为Intersil开辟了新天地,给我们的产品组合增加了一种简单而紧凑的高电压解决方案。”

 

主要特性和规格

  •  宽输入电压范围:10V - 80V
  • 可调节输出电压范围:2.5V - 30V
  • 输出电流 = 4A(DC 最大值)
  • 卓越的输出稳压特性(-40°C 至 +85°C环境温度范围内±1%)
  • 可编程开关频率(200kHz - 600kHz);默认值 = 300kHz
  • 频率同步和power good指示,内部软启动
  • 全方位保护特性:过电流、过压/欠压保护及过温监测
     

供货

ISL8216M电源模块现已供货,产品单价15.50美元,1,000件起订。ISL8216MEVAL1Z是ISL8216M评估板。产品输入电压范围为10V - 80V,输出电压范围为预设值至5V、12V、20V、24V和30V五个选项。2.5V - 30V范围内的任何其他输出电压均可用一个电阻器进行设置。ISL8216MEVAL1Z现已供货,定价41.33美元。

 

欲知有关ISL8216M电源模块的更多信息,请访问:www.intersil.com/products/ISL8216m

 

欲知有关ISL8216MEVAL1Z评价板的更多信息,请访问:http://www.intersil.com/en/tools/reference-designs/isl8216meval1z.html

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。