IDT 的最新时钟发生器 比其他同类解决方案节能多达 60%

Stock Price
Investor Relations

业界领先的全新 1.8V 版 VersaClock® 3S 可编程时钟发生器,为消耗品和计算系统创造具有竞争力的性能、能耗和灵活性

2017年08月14日

加利福尼亚州圣何塞 – Integrated Device Technology, Inc. (IDT) (NASDAQ: IDTI) 于今日推出了其低功率 VersaClock® 3S 可编程时钟发生器的两个新版本。IDT® 5L350235L35021  器件的单 电源1.8V设计展现了突破性的节能功能,不仅减少对多分离式计时组件的需求,缩小电路板尺寸,并且相对于同类解决方案节能高达 60%。新版 VersaClock® 3S 设备与其前代产品一样,可以满足各种广为采用的标准的性能要求,包括 PCI Express® 1/2/3 代。这些新设备适合计算系统、数码相机、IP 机顶盒、家用娱乐系统、音响系统、多功能打印机、物联网网关、小型企业存储装置、智能设备、医疗设备和车用视听娱乐系统。

“全新 VersaClock 3S 产品尤其适合要求单 1.8V 电源的客户,可满足现今低功率小型设备的严苛需求”,IDT 计时产品部总经理 Kris Rausch 说道。“这款全新芯片具有高性能、灵活和节能的特点,让设计团队使用最小电路板空间就能实现性能和能耗方面的目标。”

同时使性能、能耗和灵活性完美表现出来的功能如下:

  • 主动式节能 - 智能监控下游时钟组件的省电状态,在正常工作 (5-10mA) 和待机模式(仅限 <2uA 32.768KHz 时钟)间自动切换。只要稍微增加一点设计就可实现节能。
  • 性能和能耗平衡 - 三种独立的可编程 PLL 设计让性能和能耗达到完美平衡。这有效减轻抖动需求和能耗之间的系统设计取舍。此设备可在10 mA以内 电流低功率下工作,也支持使用额外电源的高性能需求,例如 PCIe 第 3 代。
  • 动态频率控制 (Dynamic Frequency Control, DFC) - 采用一次性可编程 (OTP) 内存,这项功能可在高达 4 个预先编程频率之间动态切换,满足不同的工作模式,或在无需重新设计电路的情況下使用多种设计。

现在推出 7 种输出的 5L35023 以 4 mm x 4 mm QFN 封装供应,5 种输出的 5L35021 以 3 mm x 3 mm QFN 封装供应,两种皆支持 CMOS 和 LP-HCSL 输出。为了加速应用开发,IDT 提供 DEV5L35021/DEV5L35023 开发套件,单一套件即可满足设备的配置、验证和编程需求。如需了解更多关于 VersaClock®3S 可编程时钟发生器的信息,请访问 zh.IDT.com/5L35023zh.idt.com/5L35021

 

© 2017,Integrated Device Technology、Inc. IDT、VersaClock 和 IDT 徽标是 Integrated Device Technology, Inc. 和其在全球的子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志是或可能是用于识别其各自所有者的产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。