IDT发布3款面向宽带通信系统的低损耗、超高线性度 全新RF可变衰减器产品

Stock Price
Investor Relations

下一代数字步进衰减器F1912和F1956可提供无干扰的衰减变换,电压可变衰减器F2250可提供dB线性模拟微调

2015年06月01日

美国加利福尼亚州圣何塞,2015年6月1日 – IDT公司(IDT®)(NASDAQ:IDTI)今天宣布扩大其先进的RF硅片解决方案,新增两款无干扰(Glitch-FreeTM)数字步进衰减器(DSA),并发布一款全新电压可变衰减器(VVA)系列的首款产品。这些下一代衰减器具有高带宽、低插入损耗、高线性度、精准的衰减精度和宽的温度范围,且其引脚与竞争对手器件兼容。这些产品经专门设计可满足无线基础设施、点对点微波、卫星通信系统和通用型通信基础设施应用的严格要求。

6位F1912和7位F1956数字步进衰减器都集成有IDT公司业界率先创新的无干扰(Glitch-Free)技术,通过在最显著位(MSB )转换中减少瞬态的“毛刺(glitches)”,从而可以消除来自发射和/或接收路径的衰减设置过冲(毛刺)高达95%。无干扰响应使客户能够简化其软件接口,提高可靠性,防止损坏昂贵的例如功率放大器等子系统组件,并可限制数据转换器输入的过量程(over-ranging)。

F2250是一个全新电压可变衰减器系列的首款产品,频率范围为50 ~ 6000MHz,在2GHz时的 插入损耗为1.4dB,具有65dBm的高IP3I 线性度和- 40 ~ 105℃的宽温度范围。Vmode功能使客户能够选择具有高dB线性衰减特性的正或负衰减控制。

IDT公司RF事业部总经理Chris Stephens表示: “不断发展的系统需求推动了IDT公司射频产品组合的快速扩大。这些新衰减器产品在更好的线性度、更高的可靠性、以及更低的解决方案成本方面为客户提供了一个更具有吸引力的升级路径。这些新的引脚兼容衰减器允许开发工程师可最大化地重用现有的印刷电路板资源基础上,超越不断发展的系统要求。”

 

价格及供货信息

1000片批量单位价格:F1912 = $ 2.03,F1956 = $ 2.54,F2250 = $ 2.59。所有产品的样片和评估板可立即提供。F1912和F1956将在2015年6月23日量产,F2250在2015年5月22日量产。

功能 F1912 F1956 F2250
衰减器类型 DSA DSA VVA
位数 6 7
频率范围 1 ~ 4000 MHz 1 ~ 4000 MHz 50 ~ 6000 MHz
特征阻抗 50Ω 50Ω 50Ω
2GHz时的插入损耗 1.4 dB 1.3 dB 1.4 dB
衰减步进大小 0.5 dB 0.25 dB 模拟
衰减范围 31.5 dB 31.75 dB 33.6 dB
典型IIP3 64 dBm 64 dBm 65 dBm
典型IIP2 110 dBm 110 dBm 95 dBm
2GHz时的衰减误差 0. 0.30 dB 0.1 dB
P0.1dB (P1dB) 31 dBm 34.5 dBm (+34.4 dBm)
人体接触静电放电(ESD HBM) Class 1C Class 1C Class 1C
电源电压范围 3.0 ~ 5.25 V 3.0 ~ 5.25 V 3.15 ~ 5.25 V
控制电压范围 1.8V / 3.3V 1.8V / 3.3V 0 ~ 2.8 V
温度范围 - 40 ~105 ℃ - 40 ~105 ℃ - 40 ~105 ℃
封装 4x4 mm 20L TQFN 5x5 mm 32L TQFN 3x3 mm 16L TQFN

 

IDT and the IDT logo are trademarks or registered trademarks of Integrated Device Technology, Inc. All other brands, product names and marks are or may be trademarks or registered trademarks used to identify products or services of their respective owners.


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。