本製品は、ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopにおいて、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。
以下のシミュレータデバッガの独自機能(高機能デバッグ)により実機がない段階でC/C++言語やアセンブリ言語で作成されたプログラムを効率よくデバッグできます。
また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。
本製品は SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージに含まれています。コンパイラパッケージをインストールすると、High-performance Embedded Workshop環境に本シミュレータデバッガの機能が追加されます。
最新Ver.: V.9.10.01
リリース: 2011/05/16
Note
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア | ZIP 122.75 MB 英語 | |
アップデート-デバッガ | ZIP 21.22 MB 英語 | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP 19 KB | |
ソフトウェア/ツール-その他 | LZH 20 KB | |
4 items
|
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
リリースノート | PDF 372 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 5.41 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 3.09 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.15 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.63 MB 英語 | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 134 KB 英語 | |
6 items
|
シミュレータ | エンディアン指定 | MMU | キャッシュ | BSC | DMAC | タイマ |
---|---|---|---|---|---|---|
SH-1 | — | — | — | — | — | panorama_fish_eye |
SH-2 | lens (Note1) | — | — | — | — | panorama_fish_eye |
SH-2E | — | — | — | — | — | panorama_fish_eye |
SH-3 | lens | lens | lens | — | — | panorama_fish_eye |
SH-3E | lens | lens | lens | — | — | — |
SH3-DSP,SH3-DSP(Core) | lens | lens | lens | — | — | panorama_fish_eye |
SH-4 | lens | lens | lens | panorama_fish_eye | — | panorama_fish_eye |
SH-4BSC | lens | lens | lens | lens | lens | panorama_fish_eye |
SH-4(SH7750R) | lens | lens | lens | panorama_fish_eye | — | panorama_fish_eye |
SH2-DSP(SH7410) | — | — | — | — | — | — |
SH2-DSP(Core) | — | — | — | — | — | panorama_fish_eye |
SH2-DSP(SH7065) | lens | — | — | — | — | panorama_fish_eye |
SH2-DSP(SH7612) | lens | — | lens | — | — | — |
SH2A-FPU | — | — | lens | — | — | panorama_fish_eye |
SH-4A | lens | lens | lens | — | — | panorama_fish_eye |
SH4AL-DSP | lens | lens | lens | — | — | panorama_fish_eye |
lens サポート | panorama_fish_eye 一部サポート | — 未サポート
Note
Note: これらのデバッグをするには、エミュレータを使用してください。