本デバイスドライバは、マイコン内蔵のSDホストインタフェース(SDHI)を使用してSDカードを制御するデバイスドライバです。下位層のSDHI FITモジュールと組み合せて使用することにより、SDメモリ/SDIOの制御が可能になります。
ユーザAPI 関数をコールするだけで、データの更新やデータの読み出しが可能です。また、本デバイスドライバは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サン プルコードを組み込む事が容易になります。DMAC FITモジュール、もしくはDTC FITモジュールと組み合わせることによりDMAC転送またはDTC転送を実現する事ができます。
最新Ver.: V2.03
リリース日: 2019/1/21
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ツールニュース-リリース | PDF 246 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.45 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.29 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.20 MB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 173 KB | |
ツールニュース-リリース | PDF 174 KB | |
ツールニュース-リリース | PDF 172 KB | |
ツールニュース-リリース | PDF 501 KB | |
8 items
|
SDメモリカードドライバは、簡易版SDホスト規格(SD Simplified specification)に準拠しています。SDカード製品の量産ならびに正規のSD規格を使用した開発にはSD Card Associationライセンスが必須です。
製品名称 | SDメモリカードドライバ |
---|---|
対応デバイス | SDメモリカード |
対応MCU | RX231, RX64M, RX65N/RX651, RX71M |
評価ボード | SDカードスロットが必要です。以下の何れかで評価できます。 ・Renesas Starter Kit for RX231(B版)+ PMOD SD Card変換基板 ※1 ・Renesas Starter Kit+ for RX64M ・Renesas Starter Kit+ for RX65N ・Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB ・Renesas Starter Kit+ for RX71M |
※1 市販品を購入してください。
製品名称 | SDIOドライバ ※2 | |
---|---|---|
対応デバイス | SDIOインタフェース無線LAN(dブロード株式会社製eWBC) ※3 | SDIOインタフェース無線LAN(株式会社村田製作所製TypeZX) ※3 |
対応MCU | RX231, RX64M, RX65N/RX651, RX71M | |
発注型名 | RTM0RX0000DSDD2JB0RP | RTM0RX0000DSDD3JB0RP |
ステータス | 量産中 | 量産中 |
評価ボード |
※2 SDIOドライバ入手方法については、発注形名を最寄りのルネサスエレクトロニクス営業または代理店にご連絡ください。
※3 評価ボードと組み合わせて無線LAN動作を検証できる環境については、最寄りのルネサスエレクトロニクス営業または代理店にご連絡ください。
SDカードドライバは、以下のFATファイルシステムソフトウェアライブラリと組み合わせて使用可能です。
ソフトウェア名 | 特徴 |
---|---|
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] | FAT12、FAT16、FAT32、単一ドライブのみ対応 |