画像
本製品 RI600/PXは、µITRON4.0仕様準拠のRXファミリ用リアルタイムOS「RI600/4」に、「µITRON4.0仕様保護機能拡張」の仕様であるメモリ保護機能を追加した製品です。ランデブ以外のほぼ全てのサービスコールをサポートしています。
後継品:RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
RI600/PXカーネルは以下の機能モジュールから構成されています。個々のモジュールはその機能を実現する関数群(サービスコール)で提供されます。
ターゲットMCU | MPU(Memory Protection Unit)を搭載した RXファミリRX600シリーズ |
---|---|
最大タスク数 | 255 |
タスクの優先度数 | 255 |
性能(wup_tskを発行してから | 3.2マイクロ秒(RX630、100MHz) |
対象タスクの実行が始まるまでの時間) | |
カーネルコードサイズ | 約6.3K~33.5Kバイト |
カーネルRAM 1タスクあたり | データ:20バイト スタック:44バイト |
項目 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
カーネルソースプログラム | カーネル本体ソースプログラム | ソースコード付き量産契約の場合にのみ提供 |
カーネル本体ライブラリ | システム構築用カーネルライブラリ | ビッグ/リトルエンディアンに対応 |
標準ヘッダファイル | ・ITRON共通定義ファイル ・カーネル仕様定義ファイル ・その他定義ファイル |
ヘッダファイルはC言語用を提供 |
コマンドラインコンフィギュレータ (cfg600px) |
テキスト形式で構築パラメータを記述したcfgファイルから、各種定義ファイルを出力します。 | - |
テーブル生成ユーティリティ (mkritblpx) |
ベクタテーブル・サービスコールジャンプテーブルを生成するユーティリティ | - |
マニュアル | ユーザーズマニュアル | PDF形式 |
メモリ算出ツールで以下のメモリ算出作業を行えます。
算出方法はダウンロードデータに含まれる各エクセルファイルをご参照ください。