* モニタデバッガライブラリ(モニタプログラム)、デバッガは本ページ「ドキュメント&ダウンロード」からダウンロードいただけます。 *
ユーザーズマニュアルは、本ページ「ドキュメント&ダウンロード」 からダウンロードいただけます。
ご使用になるデバッガによって、動作環境が異なります。
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)、
M32C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)
項目 | 説明 |
---|---|
PC本体 | Pentium III 600MHz以上を搭載したIBM PC/AT互換機 |
OS | Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE(98) |
メモリ | 128MB以上 |
インタフェース | 9ピンD-SUBシリアルインタフェース |
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(KD30版)、M32C FoUSB/UARTデバッガ(KD3083版)
項目 | 説明 |
---|---|
PC本体 | DX4 100MHz/Pentium II 75MHz以上を搭載したIBM PC/AT互換機 |
OS | Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE(98), Windows 95 |
メモリ | 16MB以上 |
インタフェース | 9ピンD-SUBシリアルインタフェース |
ユーザプログラムにモニタプログラムを組み込むには、下記の設定を行った後、ユーザプログラムとモニタデバッガライブラリをリンクさせます。
なお、以下に示すファイル名、プログラム例、設定値などは、M16C/62A, M16C/62Mの場合の例です。他の品種については、ユーザーズマニュアルの「5. モニタデバッガライブラリの組み込み方法」をご参照ください。
環境変数名 | 内容 | 設定値 |
---|---|---|
_MON_FREQUENCY | システム動作周波数(注) | 2,000,000~16,000,000 (Hz) |
_MON_BAUDRATE | デバッガとの 通信ボーレート (注) |
1200、2400、4800、9600、 19200、38400 (bps) |
_MON_RAM_SIZE RAM | 使用するMCUのRAM容量 | 10、20 (KB) |
_MON_ROM_SIZE | 使用するMCUのROM容量 | 128、256 (KB) |
注.動作周波数とボーレートの対応については、ユーザーズマニュアルの「5. モニタデバッガライブラリの組み込み方法」をご参照ください。
セクション名 | 内容 | 設定値 |
---|---|---|
_mon_ram_memory | ライブラリ変数 | RAM 10KB時:2900h~2B9Dh RAM 20KB時:5100h~539Dh |
_mon_program | ライブラリコード | ROM(ユーザプログラムで配置位置を指定) |
ライブラリ変数の配置位置は、環境設定で選択したRAM容量により変わります(上表参照)。また、ライブラリコードの配置位置は、ユーザプログラム(ス タートアップファイル)で指定する必要があります。以下に、ライブラリコードの配置例を示します。以下の例では、C コンパイラ M3T-NC30WA付属のスタートアップファイルを使用しています。
ユーザプログラム(スタートアップファイル)にて、モニタプログラムが使用する割り込み(下表参照)を登録します。
割り込み処理名 | 内容 | 用途 |
---|---|---|
_mon_uart_int | UART1受信割り込み | デバッガとの通信に使用 |
_mon_step_int | シングルステップ割り込み | STEP実行時に使用 |
_mon_address_match | アドレス一致割り込み | ソフトウェア割り込み時に使用 |
上表の各割り込みは、ライブラリ用インクルードファイル:mon30.inc 中で定義されていますので、割り込み登録時には mon30.inc をインクルードしてください。以下に、割り込み登録例を示します。
ユーザプログラム(スタートアップファイル)にて、下記の手順で初期化を行います。
以下に、モニタプログラム初期化処理の呼び出し例を示します。
*デバッガ終了後も、ユーザプログラムを続行動作させるためには、デバッガの終了前に[GO]コマンドを実行する、もしくはデバッガ終了後、ターゲット上でマイコンをリセット(パワーオンリセットを含む)する必要があります。
モニタデバッガライブラリとデバッガの通信には、マイコンのシリアルポートを使用します。以下に、モニタデバッガライブラリが使用するシリアルポートを示します。
MCU | チャネル | RxD(受信) | TxD(送信)* |
---|---|---|---|
M16C/10 | 0 | P1_5_RxD0 | P1_4/TxD0 |
M16C/62A、62M | 1 | P6_6/RxD1 | P6_7/TxD1 |
M16C/62N | 1 | P6_6/RxD1 | P6_7/TxD1 |
M16C/62P | 1 | P6_6/RxD1 | P6_7/TxD1 |
M16C/6NK | 1 | P6_6/RxD1 | P6_7/TxD1 |
M16C/80 | 1 | P6_6/RxD1 | P6_7/TxD1 |
M32C/83 | 1 | P6_6/RxD1 | P6_7/TxD1 |
M32C/85 | 1 | P6_6/RxD1 | P6_7/TxD1 |
* TxD端子に5kΩ程度のプルアップ抵抗を接続してください。
ルネサスが提供するモニタデバッガライブラリは、ルネサス標準シ リアル入出力モード2(シリアル書き込みモード)対応のフラッシュプログラマと同じシリアルポートを使用します。そのため、標準シリアル入出力モード2対 応フラッシュプログラマの参考回路を用いれば、ユーザプログラムとモニタデバッガライブラリがリンクしたプログラムのマイコンへの書き込みから、デバッグ までの環境を簡単に構築できます。 ルネサスでは、標準シリアル入出力モード 2対応のフラッシュプログラマとして、M16C Flash Starterを提供しています。
デバッガ(High-performance Embedded Workshop版 / KD版
《今後のバージョンアップは、High-performance Embedded Workshop版デバッガのみ予定しております》
※対象製品:
M32C M16C UART モニタプログラム | M32C M16C UART モニタデバッガライブラリ | R8C UART モニタプログラム
[最新バージョン]
[最新バージョンへの更新方法]
アップデートプログラムをダウンロードして実行してください。
[インストール 方法]
High-performance Embedded Workshop版デバッガは、各エミュレータ/モニタデバッガ製品には同梱されていません。「ドキュメント&ダウンロード」からインストールしてご使用くださ い。本エミュレータデバッガをインストールすると、High-performance Embedded Workshop環境に本エミュレータデバッガの機能が追加されます。
[最新バージョン]
リリース日 | ソフトウェア名 | バージョン |
---|---|---|
2004年6月9日 | KD30 (M16C R8C FoUSB/UART デバッガ) |
Ver.4.10 Release1 |
2004年8月25日 | KD3083 (M32C FoUSB/UART デバッガ) |
Ver.3.30 Release 1 |
1999年5月28日 | KD308* (M32C UARTデバッガ) |
Ver.1.00 Release 1 |
*M32C M16C UART モニタプログラム専用のM16C/80用デバッガです。High-performance Embedded Workshop版のリリースは予定しておりません。
[最新バージョンへの更新方法]
アップデートプログラムをダウンロードして実行してください。
M16C/10グループ
M16C/62A, M16C/62M, M16C/62N, M16C/62P, M16C/6NKグループ
M16C/80, M32C/83, M32C/85グループ
ご使用になるMCUによって、デバッガが異なります。なお、High-performance Embedded Workshop版のデバッガは、KD30/KD3083版の後継デバッガです。今後のバージョンアップは、High-performance Embedded Workshop版のみを予定しています。
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)または
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(KD30版) 対応MCU
ファミリ | シリーズ | グループ | 型名 | |
---|---|---|---|---|
M16C | M16C/60 | M16C/62A | M30624FGAFP/GP | M30625FGAGP |
M16C/62M | M30624FGMFP/GP | M30625FGMGP |
M32C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版 )または
M32C FoUSB/UARTデバッガ(KD3083版) 対応MCU
ファミリ | シリーズ | グループ | 型名 | |
---|---|---|---|---|
M16C | M32C/80 | M32C/83 | M3033FJFP/GP | M30835FJGP |
M32C UARTデバッガ(KD308版) 対応MCU
ファミリ | シリーズ | グループ | 型名 | |
---|---|---|---|---|
M16C | M16C/80 | M16C/80 | M30800FCFP/GP | M30802FCGP |