画像
コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、フルスペックエミュレータに迫る充実したデバッグ機能を備えたインサーキットエミュレータです。
製品パッケージには各種ソフトウェアも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。
デバッグ時は、コンパクトエミュレータと、ターゲットMCUに対応したアクセサリ(接続用変換基板など)を組み合わせて、ユーザシステムに接続します。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 4.32 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.30 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.43 MB 英語 | |
ツールニュース-お知らせ | PDF 227 KB 英語 | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 230 KB 英語 | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 220 KB 英語 | |
6 items
|
コンパクトエミュレータ用電源5V/2Aは以下の適合プラグの仕様を参照し、別途ご用意ください。
対応MCU | コンパクトエミュレータ 製品型名 |
アクセサリ(変換基板ほか) (別売) |
||
---|---|---|---|---|
ファミリ | シリーズ | グループ | ||
M16C | M32C/80 | M32C/81, 82, 83 | 株式会社サニー技研製 詳細は株式会社サニー技研へお問合せください。 |
|
M32C/80 注6, 84, 85, 86, 8A 注6 | M30850T3-CPE(保守製品) 注5 | アクセサリ別売 注8 | ||
M32C/87 | M30870T2-CPE(保守製品) | アクセサリ別売 注8 | ||
M16C | M16C/80 | M16C/80 | M30800T-CPE 注3 | アクセサリ別売 注8 |
M16C/60 | M16C/62A | M30620T-CPE 注3 | アクセサリ別売 注8 | |
M16C/62P 注1 | M3062PT3-CPE(保守製品) | アクセサリ別売 注8 | ||
M16C/6S 注2 | ||||
M16C/6K (M16C/6K9 ) | M306K9T2-CPE 注3 | - | ||
M16C/30 | M16C/30P 注1 | M3062PT3-CPE(保守製品) | アクセサリ別売 注8 | |
M16C/Tiny | M16C/26A M16C/28 M16C/29 |
M3028BT2-CPE 注4 | アクセサリ別売 注8 | |
R8C/Tiny | R8C/10~17, R8C/18~19, R8C/1A~1B R8C/20~29 R8C/2A~2D R8C/2K, 2L |
R0E521000CPE00 | アクセサリ別売 注8 | |
H8 | H8/300H Tiny | H8/3664, H8/3694, H8/3687 H8/3672, H8/36014,H8/36049 H8/36064, H8/36077, H8/36079 H8/36087, H8/36094 |
R0E436640CPE00 | アクセサリ別売 注8 |
740 | 38000 | M38000T2-CPE 注7 | アクセサリ別売 注8 | |
740 | ||||
7200 | ||||
720 | 4500 | 4508, 4509 | M34509T2-CPE 注3 | アクセサリ別売 注8 |
4518, 4519 | M34519T2-CPE 注3 | アクセサリ別売 注8 | ||
4552, 4553, 4556 | M34552T2-CPE 注3 | アクセサリ別売 注8 | ||
4559 | M34559T2-CPE 注3 | アクセサリ別売 注8 | ||
455A | M3455AT2-CPE 注3 | アクセサリ別売 注8 | ||
4571 | M34571T2-CPE 注3 | アクセサリ別売 注8 | ||
720 | 4282, 4283 | M34282T2-CPE 注3 | アクセサリ別売 注8 | |
4286 | M34286T2-CPE 注3 | アクセサリ別売 注8 |
注: