Envision Kitは、低コストHMI(Human Machine Interface)プロジェクトに最適なRX65Nグループの迅速かつ簡単な評価を可能にします。
さらに、プリインストールされたデモ<RX65Nマイクロコントローラの新しいデュアルバンクフラッシュ機能を使用したファームウェアのアップデート、LCDコントローラと2D描画エンジンを使用したグラフィックスのパフォーマンスなど>を体験できます。
ボードの回路図やデモ用のソースコードなど、開発に必要なアイテムを提供していますので、本キットはサンプルセットとして使用できます。また、ボードにエミュレータ回路を搭載しており、E1/E2 Liteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。
RX65Nグループには、LCDコントローラ、2D描画エンジンが内蔵されているため、高度なグラフィックス機能と性能を実現できます。ディスプレイサイズがWQVGAまでの場合、大容量内蔵RAM(640KB)を、ディスプレイフレームバッファとして使用できます。これにより外部RAMを使用せず、コスト低減が可能です。
さらに、RX651, RX65N MCUを使用しているお客様は、SEGGER emWin GUIソフトウェアとデザインツールをご利用いただけます。
詳しくはこちら:https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/boards-and-kits/renesas-promotion-boards/rx65n-envision-kit.html