画像
年4回発行のRAD HARDニュースレターにご登録いただくと、ルネサスの最新の耐放射線特性製品情報やリソース情報をお届けします。
低線量率イオン化照射が半導体に与える影響は、宇宙アプリケーションにとって重要な課題となっています。 Renesasは、現状の高線量率耐性試験に対する補完としてウエハごとの低線量率耐性試験を行なうことにより、この市場に対応しています。
ルネサスは、数少ない放射線硬度保証(RHA)国防補給庁(陸・海)のQMLサプライヤの1社です。 Renesasの耐放射線SMD製品はすべてMIL-PRF-38535/QMLに準拠し、バーンイン試験に100%合格しています。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
High Speed, Monolithic Digital-To-Analog Converter | Rad Hard D/A Converters | -55 to +125°C | CFP, SBDIP | 24 | 15.2 x 10.2 x 0.00, 30.5 x 15.1 x 2.41 | |
High Speed, Monolithic Digital-To-Analog Converter | Rad Hard D/A Converters | -55 to +125°C | CFP, DIE, SBDIP | 24 | 15.2 x 10.2 x 0.00, 30.5 x 15.1 x 2.41 | |
Radiation Hardened 14-Bit 1MSPS SAR ADC | Rad Hard Precision A/D Converters | CFP | 14 | 9.7 x 6.5 x 2.34 | ||
Radiation Hardened 8-Channel 14-Bit 900/480ksps SAR ADC | Rad Hard Precision A/D Converters | CFP | 28 | 18.3 x 12.7 x 0.00 |
Overview of the ISL73148 900KSPS, 8-Channel, SAR ADC with Integrated PGA. Highest performance rad-hard precision ADC for telemetry and sensing applications.