概要

説明

The SSC Test Board is a small unpopulated circuit board laid out for mounting select Renesas sensor signal conditioner (SSC) ICs with a 24-pin or 32-pin QFN package for user applications. It is included in select SSC Evaluation Kits and can be ordered separately.

特長

  • SSC Test Board for 24 and 32 Pin QFN Packages

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日付
データシート-簡略版 PDF 401 KB
1 item

設計・開発

関連ボード&キット

ボード&キット