画像
ルネサスの環境光センサは、ディスプレイのバックライトの調整を可能にし、ディスプレイの見やすさを最適化することで、ユーザエクスペリエンスの向上と省電力化を実現します。 超低照度に対する感度が良く、低消費電力でスペクトル特性も理想的であり、出力アルゴリズムはシンプルで使いやすく、クラス最高の製品となっています。 お客様のアプリケーション要件とご予算に合う、アナログ出力照度センサやデジタル出力照度センサを幅広く取り揃えています。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
Low Power, <100 Lux Optimized, Analog Output Ambient Light Sensor | Automotive Light-to-Analog Sensors (Voltage) | -40 to +105°C | ODFN | 6 | 2.0 x 2.1 x 0.00 | 2.79 |
車載用低消費電力、高感度、I²Cインターフェース付き光デジタルセンサー | Automotive Light-to-Digital Sensors | ODFN | 6 | 2.0 x 2.1 x 0.00 | 1.594 | |
Light-to-Digital Output Sensor with Gain Selection, Interrupt Function and I²C Interface | Automotive Light-to-Digital Sensors | -40 to +105°C | ODFN | 6 | 2.0 x 2.1 x 0.00 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
アプリケーションノート | PDF 442 KB | |
アプリケーションノート | PDF 462 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 407 KB | |
アプリケーションノート | PDF 248 KB | |
アプリケーションノート | PDF 712 KB | |
アプリケーションノート | PDF 389 KB | |
6 items
|