ハイサイドFETドライバは、一般的なPチャネルMOSFETではなくNチャネルMOSFETを使用することで、デスクトップ、ノートブック、ネットブックの電源レールを効率的かつ直線的にオンとオフを切り替えます。 ハイサイドFETドライバは部品数を大幅に削減できるので、(リーク電流の削減により)スリープモード電力を節約し、既存のソリューションと同等のコストでPCB面積を減らせます。

また、ハイサイドFETドライバは、ランプレートや遅延のため、インテル・リファレンスデザインのロード・スイッチをサポートします。 さらに、ハイサイドFETドライバは、コストを増加させることなく、製品を現在および将来のEnergyStar®仕様に適合させるのに役立ちます。

ダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 18 KB
PCB設計ファイル ZIP 3 KB
2 items

ドキュメント