The Musashi (RZ/G2N) Reference Board from HopeRun is compatible with 96Boards equipped with the Renesas RZ/G2N MPU. It is an evaluation board developed based on the Renesas media processing chip - RZ/G2N. Shorten product development cycle with the RZ/G2N reference hardware design. The hardware and interface configuration are designed based on the 96Boards Consumer Edition Specification. Also, it can be connected to a PC by using micro USB cables and network port cables, forming a basic development system.
日本国内お問合せ先:[email protected]
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
リリースノート | PDF 289 KB | |
リリースノート | PDF 287 KB | |
ガイド | PDF 2.79 MB | |
リリースノート | PDF 282 KB | |
リリースノート | PDF 547 KB | |
5 items
|
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP 40.69 MB | |
ソフトウェア/ツール-その他 |
ZIP
41.02 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Function:
BSP, OS, Software Package
|
|
ソフトウェア/ツール-その他 |
7Z
1,766.68 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Function:
BSP, OS, Software Package
|
|
ソフトウェア/ツール-その他 |
ZIP
40.99 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Function:
BSP, OS, Software Package
|
|
4 items
|