画像
HEV / EVモータインバータに適したシングルチャネルの高電圧用ゲートドライバです。
HEV / EVモータインバータ用の高電圧ゲートドライバです。電力削減、コスト削減、安全性の向上等お客様の幅広いニーズに応えるべく今後製品ラインナップ拡充を計画しております。
MHEV等48V電源システム用ゲートドライバに関しては、こちらのページも参照下さい。
Channels (#) |
Input Voltage (Max) [Rail 1] (V) |
Input Voltage (Max) [Rail 2] (V) |
Isolation Voltage (Vrms) |
Common Mode Transient Immunity (kV/µs) |
On Resistance (Ω) |
Turn-On Prop Delay (ns) |
Turn-Off Prop Delay (ns) |
IGBT temperature monitor |
Parametric Applications |
Qualification Level |
Pkg. Type |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||
Glow Plug Controller | 5 | 4 - 30 | Available | Current Switch controller, DC-DC converter for EV and more... |
TQFP48 | -40 to 125°C | ||||||||
100V, 2A Peak, Half-Bridge Driver with Tri-Level PWM Input and Adjustable Dead-Time | 32 | 32 | Automotive | TSSOP-EP | -40 to +125°C | 2.587 | ||||||||
100V Boot, 4A Peak, Half-Bridge Driver with Single PWM Input and Adaptive Dead Time Control | 45 | 45 | Automotive | TSSOP-EP | 2.516 | |||||||||
100V Boot, 4A Peak, Half-Bridge Driver with Single PWM Input and Adaptive Dead Time Control | 45 | 45 | Automotive | TSSOP-EP | 2.516 | |||||||||
100V Boot, 4A Peak, Half-Bridge Driver with Single PWM Input and Adaptive Dead Time Control | 45 | 45 | Automotive | TSSOP-EP | 2.516 | |||||||||
HEV/EV用ゲートドライバ | 1 | 4.5 - 5.5 | 12.5 - 21.5 | 2500 | 35 | 1 | 140 | 140 | Available (PWM output) | Automotive Inverter/Converter | Automotive | SSOP48 | -40 to 125°C | 6.959 |
HEV/EV用ゲートドライバ | 1 | 4.5 - 5.5 | 12.5 - 33 | 3750 | 150 | 0.3 | 140 | 140 | None | DC-DC converter for EV, On-board charger for EV, Traction inverter for EV | Automotive | SOP16 | -40 to 125°C |
xEV向けインバータに搭載するIGBTやSiC駆動用ゲートドライバICを開発 | ニュース | 2023年1月25日 |