CPX4 AC-PLC評価キット M02D2
電力線通信 モデムIC R9A06G061 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための交流(AC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、AC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。
本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は...
電力線通信 モデムIC R9A06G061に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流(DC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、DC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。
本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は、PHY性能評価ツール: SimpleMAC GUIが必要になります。本ページのDownloads欄よりSimpleMAC GUIおよびユーザーズマニュアルをダウンロードしてください。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)
電力線通信 モデムIC R9A06G061 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための交流(AC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、AC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。
本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は...