画像
ルネサスは、ビデオ信号処理に関する広範な専門性、監視システムに関する深い知識、セキュリティ監視ビデオ半導体ソリューションのポートフォリオを活用することで、デジタル・ビデオ・レコーダ市場に特化したIC製品を独自に定義し、提供することができます。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
8-Channel Video Decoders and Audio Codecs and Video Encoder for Security Applications | Video Decoders/Encoders | -40 to +85°C | LQFP | 128 | 45.64 |
4-CH WD1 (960H)/D1 Compatible Video Decoders and Audio Codecs | Video Decoders/Encoders | -40 to +85°C | LQFP | 100 | 11.7 |
Security Link Over Coax™ (SLOC™) Transmitter | Video SLOC Modem PHY ICs | -40 to +85°C | TQFP | 100 | 43.92 |
Security Link Over Coax™ (SLOC™) Receiver | Video SLOC Modem PHY ICs | -40 to +85°C | TQFP | 100 | 43.92 |
4-in-1 Video Decoders with PCI Express Media Bridge | Video Decoders/Encoders | -40 to +85°C, 0 to +70°C | TQFP | 144 | 29.17 |
8-in-1 Video Decoders with PCI Express Media Bridge | Video Decoders/Encoders | -40 to +85°C, 0 to +70°C | TQFP | 144 | 36.22 |