READ2304G は高い駆動性とスルー・レートを実現する入出力フルレンジデュアルCMOSオペアンプです。 本ICは、最小動作電圧2.5V、広い周囲温度範囲(-40℃~+105℃)で使用することができます。
超小型8ピンTSSOPおよびMSOPパッケージで提供
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
MSOP | Embossed Tape | 1 | |||
TSSOP | 1 | サンプルを入手, |