タイトル 情報
Package Description SB 61.72x15.24x3.30 mm 2.54mm Pitch
Package Status Active
Package Type SB
クラス HERMET
Package Code SB48
カテゴリ NP
Lead Count 48
Pb (Lead) Free No
長さ 61.72mm
Pb Free Category e0
15.24mm
Thickness 3.3mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 2.54mm
Package Carrier Tube
Pkg. Dimensions (mm) 61.72 x 15.24 x 3.3

ドキュメント

分類 タイトル 日付
製品変更通知 PDF 492 KB
1 item